??
Selección de modelo CAD
K0636.14206
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0636 - Pernos de bloqueo sin collar
Lista de materiales
K0636.14206
BESTKIPP
Referencia
K0636.14206
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFLGK
Superficie
Clavija de bloqueo no endurecida
FORM
Forma
V
POS
Posición
D
Diámetro
6 mm
D1
Diámetro
14 mm
D4
Diámetro
23 mm
L
Longitud
57 mm
L1
Longitud
28 mm
H
Altura
6 mm
F
Bisel 30°
1.8 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
14 N
GEW
Peso aprox.
0.0332 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017591
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions